Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Electrak 100 - Aktuatoren

Electrak 100 - Aktuatoren

Electrak 100 Linearaktuatoren wurden abgekündigt. Nachfolgemodelle finden Sie in unserem Produktfinder für Linearaktuatoren oder kontaktieren Sie uns gerne. Thomson bietet seinen Kunden auch weiterhin umfassende Unterstützung für ältere Produktreihen. Wir laden unsere Kunden jedoch dazu ein, sich mit unseren Vertriebs- und Anwendungsteams in Verbindung zu setzen, um neue, verbesserte Angebote zu besprechen. In der nachstehenden Tabelle finden Sie die empfohlenen Ersatzprodukte für den nicht mehr hergestellten Electrak 100-Aktuator.

Überblick

Spezifikationen

Leistungsdaten Electrak 100
Eingangsspannung: VDC 24
Maximale dynamische Tragzahl:N (lbf) 6800 (1500)
Maximale Geschwindigkeit:mm/s (in/s) 48 (1.9)
Maximale Hublänge:mm (in) 600 (24)
Schutzart IP65
Montagekonfiguration Rohrmontage
Spindeltyp Kugel
Empfohlener Ersatz Electrak 10
Literatur

Handbücher

Zum Seitenanfang