Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Electrak 5 액추에이터는 간헐적 듀티 응용분야를 위해 설계되었습니다. 고효율 볼 베어링 스크류 구동 시스템을 기어 트레인을 통해 AC 모터에 결합한 이 액추에이터는 스테인레스 스틸 연장관과 슬립 클러치의 튼튼하고 강력하고 믿을 수 있는 품질 구조를 보유해서 과부하에 의한 정비가 필요없도록 장치를 보호합니다.