Skip to content Skip to navigation
Electrak 1LL (긴 제품 수명) 액추에이터

Electrak 1LL (긴 제품 수명) 액추에이터

Thomson이 지속적으로 레거시 제품군의 현재 고객을 강력히 지원합니다.  고객이 애플리케이션 판매팀에 연락해서 새롭고 향상된 제품에 대해 문의하실 수 있습니다.    Electrak 050 액추에이터가 Electrak 1LL 레거시 액추에이터를 대신할 수 있습니다.

개요

사양

성능 사양 Electrak 1LL (긴 제품 수명)
입력 전압:  VDC 12, 24
최대 동적 부하:  N (lbf) 340 (75)
최대 속도:  mm/s (in/s) 76 (3.0)
최대 스트로크 길이:   mm (in) 152 (6.0)
보호 등급 IP65
장착 구성 클레비스
스크류 유형 애크미
교체 추천 제품 Electrak 050
back to top