Skip to content Skip to navigation
Electrak E150 액추에이터

Electrak E150 액추에이터

Thomson이 지속적으로 레거시 제품군의 현재 고객을 강력히 지원합니다.  고객이 애플리케이션 판매팀에 연락해서 새롭고 향상된 제품에 대해 문의하실 수 있습니다.   Electrak 150 레거시 액추에이터 추천 교체 제품에 대해서는 아래 표를 참조하십시오.  

개요

사양

성능 사양 Electrak 150 액추에이터
입력 전압:   VDC 12, 24
최대 동적 부하:  N (lbf) 2000 (450)
최대 속도:   mm/s (in/s) 71 (2.8)
최대 스트로크 길이:   mm (in) 400 (16)
보호 등급 IP56
장착 구성 클레비스
스크류 유형
교체 추천 제품 Electrak 2, Electrak 10, Electrak Pro
CAD 모델
  • 구성 가능한 2D/3D Partstream 모델
  • 구성 가능한 2D/3D Solidcomponents 모델
  • 구성 가능한 2D/3D PartServer 모델
  • 정적 2D/3D 모델 파일 다운로드
Electrak Linear Actuators 2D/3D Interactive Models
back to top