Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson이 최신 선형 액추에이터 제품인 Electrak® Pro 시리즈를 공개합니다. 이 제품군은 독립 실행형으로 가장 열악한 응용분야에 필요합니다. 공간이 협소하고 먼지, 오염물, 수분이 많은 환경에서 완벽하고 믿을 수 있고 정비가 필요없는 작동을 위해 Electrak Pro가 필요합니다.
| 성능 사양 | 애크미 스크류 | 볼 스크류 |
|---|---|---|
| 입력 전압(VDC) | 12, 24 | |
| 최대 스트로크 길이: mm (in) | 300 (12.0) | |
| 최대 동적 부하: N (lbf) | 3375 (750) | 9000 (2000) |
| 최대 정적 부하: N (lbf) | 6750 (1500) | 18000 (4000) |
| 최대 무부하 속도: mm/s (in/s) | 50 (2.0) | 50 (2.0) |
| 최대 총부하 속도: mm/s (in/s) | 43 (1.7) | 38 (1.5) |
| 20 ºC (70 ºF)에서 총 부하 듀티 사이클 | 25% | |
| 작동 온도: ºC | -40 - +85 | |
| 보호 등급: 표준(옵션) | IP66 (IP67) | |
| 호환 컨트롤 | 모델에 따라 다름 올바른 선택을 위해 제품 선택기 사용 |
|
| Linear Actuators | 9918 KB | |
| Linear Actuators | 10455 KB | |
| Linear Actuators | 4558 KB | |
| Linear Actuators | 9918 KB | |
| Linear Actuators | 3296 KB | |
| Linear Actuators | 3264 KB |
To download the models below, you will need to sign in.