Skip to content Skip to navigation
Electrak 2 액추에이터

Electrak 2 액추에이터

Electrak 2 선형 액추에이터는 비교적 경량 부하 응용분야를 위한 경제적인 모델로 설계되었습니다. 대부분의 고가 모델 기능과 결합되지만 대형 듀티 애크미 스크류 구동 시스템을 이용합니다. 애크미 스크류에는 자동 잠김 기능이 있어서 부하 후퇴 방지를 위한 브레이크가 필요없습니다. 생산 시 설정된 부하 한도를 초과할 경우 내장된 과부하 클러치가 미끄러집니다.

개요

사양

성능 사양 Electrak 2
입력 전압(VDC) 12
최대 스트로크 길이: mm (in) 305 mm (12 in)
610 mm (24 in) *공장 연락
최대 동적 부하:  N (lbf) 1110 (250)
최대 정적 부하:  N (lbf) 4450 (1000)
최대 무부하 속도:  mm/s (in/s) 31 (1.2)
최대 총부하 속도:  mm/s (in/s) 25 (1.0)
25 ºC (77 ºF)에서 총 부하 듀티 사이클 25%
스크류 유형 애크미
작동 온도:  ºC (ºF) -25 - +65 (-15 - +150)
보호 등급 IP65
호환 컨트롤 모델에 따라 다름
올바른 선택을 위해 제품 선택기 사용

Electrak 2 특징

  • 스테인레스 스틸 연장관
  • 자가 잠김 애크미 스크류 구동 시스템
  • 스트로크 중간 및 말단 보호용 과부하 클러치
  • 열 스위치 장착 모터
  • 클레비스 장착
  • 플라잉 리드 또는 커넥터
  • 정비 불필요

Electrak 2 옵션

  • CE 인증
  • 전위차계
  • 수동 오버라이드
  • 리밋 스위치
카탈로그

카탈로그

Linear Actuators 9918 KB Email
Linear Actuators 4558 KB Email
Linear Actuators 2688 KB Email

설명서

back to top