Skip to content Skip to navigation

Stai pensando di passare da idraulico a elettrico? Contatta un product manager di attuatori Thomson per maggiori informazioni.

Panoramica

Opzioni per attuatori lineari personalizzati

Linear Actuator Customization

Ottimizzate la progettazione con una soluzione personalizzata per attuatori lineari

ULTERIORI INFORMAZIONI

Cosa sono gli attuatori lineari?

Gli attuatori lineari elettrici, che convertono il movimento rotatorio di ingranaggi e viti con ricircolo di sfere e madreviti in movimento lineare, rappresentano un'alternativa più pulita, più sicura, più efficiente ed economica alle soluzioni idrauliche o pneumatiche. L'integrazione degli attuatori lineari nelle macchine elimina i rischi legati a situazioni pericolose che coinvolgono gli addetti, automatizzando al contempo lunghi e noiosi processi manuali.

A cosa servono gli attuatori lineari?

Gli attuatori lineari sono dispositivi meccanici progettati per convertire il moto rotatorio in moto lineare. Sono utilizzati per spostare o controllare oggetti su una linea retta. Grazie alla loro capacità di fornire un movimento preciso e controllato, gli attuatori lineari sono fondamentali per migliorare l'efficienza, l'automazione e la comodità in un'ampia gamma di settori. Sono utilizzati nell'automazione industriale, nella movimentazione materiali, nei sistemi automobilistici, nella tecnologia aerospaziale e anche in prodotti di uso quotidiano.

Come funzionano gli attuatori lineari?

Gli attuatori lineari sono solitamente composti da un motore elettrico, una madrevite e una chiocciola o slitta. Quando il motore ruota, trasferisce il moto rotatorio alla vite, causando il movimento della chiocciola o slitta su di essa. Lo spostamento lineare consente all'attuatore di estendersi o ritrarsi, a seconda della direzione di rotazione del motore. Questo consente all'attuatore di fornire un movimento lineare preciso e controllato per svariate applicazioni in settori quali quello dell'automazione e dei sistemi automobilistici.

Come scegliere l'attuatore lineare giusto

La scelta dell'attuatore lineare più adatto per i requisiti della tua applicazione comporta diversi importanti fattori:

  • Capacità di carico - determina la capacità di carico e la forza necessarie al movimento della tua applicazione.
  • Velocità/distanza - tieni in considerazione la velocità e la distanza da percorrere necessarie, nonché eventuali limiti di spazio.
  • Fonte di alimentazione - esamina le opzioni relative alla fonte di alimentazione, come ad esempio CA o CC, e i requisiti di tensione.
  • Controllo - determina le opzioni di controllo desiderate, se manuale o automatico.
  • Ambiente - valuta le condizioni ambientali, come la temperatura e il livello di umidità, per garantire la durata dell'attuatore scelto.

Perché gli attuatori lineari Thomson?

Da oltre 50 anni e in varie applicazioni tra cui macchine agricole, movimentazione di materiali, dispositivi medici e automazione in fabbrica, i potenti attuatori lineari elettrici di Thomson definiscono lo standard di riferimento per prestazioni durature e per servizi pesanti. Costruiti a partire da componenti robusti e di alta qualità. questi attuatori lineari da 12 V e 24 V non richiedono manutenzione, non sono soggetti a perdite di fluidi e sono semplici da integrare nei processi di automazione esistenti. I nostri attuatori lineari "intelligenti" per servizi pesanti sono stati integrati in un circuito stampato per fornire opzioni di controllo avanzato e prestazioni migliorate.

Key Benefits of Thomson Linear Actuators:

  • Precise, repeatable linear motion
  • High load capacity
  • Long service life
  • Clean, maintenance friendly operation
  • Easy integration with automation systems

Common Product Applications:

  • Industrial automation
  • Medical equipment
  • Packaging machinery
  • Material handling
  • Robotics Transportation systems

Ottimizzate la progettazione con una soluzione personalizzata per attuatori lineari

Laddove la nostra ampia gamma di attuatori lineari non dovesse adattarsi alle esigenze della vostra applicazione, gli esperti tecnici Thomson potranno collaborare per personalizzare il vostro attuatore e adattarlo alle specifiche. Tra le opzioni di personalizzazione ricordiamo possibilità di controllo avanzata, funzionalità di sincronizzazione, lunghezza di corsa, comunicazione bus e molto altro ancora.

Da dove potete cominciare?

Thomson fornisce un'ampia gamma di risorse in linea per assistervi in qualsiasi fase del processo di acquisto:

Lascia Che Thomson Ti Aiuti Nella Tua Scelta!

Letteratura

Pubblicazioni sugli attuatori lineari

Opuscoli

Electrak XD 4437 KB Email
Electrak XD 4463 KB Email
Electrak XD 4882 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 3088 KB Email
Electrak XD 4939 KB Email
Electrak XD 4960 KB Email
Electrak XD 4899 KB Email
Electrak XD 4568 KB Email
Electrak XD 4526 KB Email
Electrak HD 3053 KB Email
Electrak HD 3054 KB Email
Electrak HD 3013 KB Email
Electrak HD 3536 KB Email
Electrak HD 2264 KB Email
Electrak HD 1460 KB Email
Electrak MD 3387 KB Email
Electrak MD 3387 KB Email
Electrak MD 3678 KB Email
Electrak MD 3786 KB Email
Electrak MD 2593 KB Email
Attuatori Electrak HD & MD - Metodi dei test 2155 KB Email
Electrak HD & MD - Testing Methods 2184 KB Email
Electrak HD & MD - Testing Methods 2286 KB Email
Electrak HD & MD - Testing Methods 2274 KB Email
Electrak LL 2271 KB Email
Electrak LL 2270 KB Email
Electrak LL 2521 KB Email
Electrak LL 2366 KB Email
Electrak LL 1569 KB Email
Electrak per valvola a farfalla 2028 KB Email
Electrak per valvola a farfalla 2029 KB Email
Electrak per valvola a farfalla 2100 KB Email
Electrak per valvola a farfalla 2530 KB Email
Electrak per valvola a farfalla 2493 KB Email
Electrak per valvola a farfalla 2487 KB Email
Electrak per valvola a farfalla 2675 KB Email
Electrak Throttle 2147 KB Email
Electrak per valvola a farfalla 2670 KB Email
Electrak per valvola a farfalla 2508 KB Email
Max Jac 1428 KB Email
Max Jac 1427 KB Email
Max Jac 1907 KB Email
Max Jac 1919 KB Email
Max Jac 811 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic 2482 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic 2481 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic 2717 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic 11379 KB Email
Warner Linear H-Track Actuators 2351 KB Email
Warner Linear B-Track K4x Actuator 2332 KB Email
B-Track K2 1498 KB Email
Warner Linear B-Track K4x Actuator 487 KB Email
Warner Linear B-Track K4x Actuator (mini brochure) 218 KB Email
Warner Linear B-Track K4x Actuator (mini brochure) 219 KB Email
Attuatori lineari intelligenti 3487 KB Email
Smart Linear Actuators 3487 KB Email
Smart Linear Actuators 3522 KB Email
Attuatori lineari intelligenti 2530 KB Email
Smart Linear Actuators 3661 KB Email
Smart Linear Actuators 2456 KB Email
Thomson Electrak® Marine Actuators 1491 KB Email

Manuali

Comunicazione CAN per l'opzione di controllo della sincronizzazione 210 KB Email
Comunicazione CAN per l'opzione di controllo della sincronizzazione 210 KB Email
Comunicazione CAN per l'opzione di controllo della sincronizzazione 134 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 2417 KB Email
Electrak 1 2222 KB Email
Electrak GX 885 KB Email
Electrak GX 884 KB Email
Electrak GX 830 KB Email
Electrak GX 605 KB Email
Electrak HD 2577 KB Email
Electrak HD 2578 KB Email
Electrak HD 2594 KB Email
Electrak HD 2540 KB Email
Electrak HD 2244 KB Email
Electrak HD 2718 KB Email
Electrak XD 2029 KB Email
Electrak XD 2030 KB Email
Electrak XD 1795 KB Email
Electrak XD 1764 KB Email
Electrak LL 2296 KB Email
Electrak LL 2287 KB Email
Electrak LL 2372 KB Email
Electrak LL 2346 KB Email
Electrak LL 11379 KB Email
Electrak LA-FA-IA 1559 KB Email
Electrak LA-FA-IA 282 KB Email
Electrak Marine "DM" Series Installation & Operation Manual 1488 KB Email
Electrak MD 1078 KB Email
Electrak MD 1079 KB Email
Electrak MD 842 KB Email
Electrak MD 678 KB Email
Electrak MD 1136 KB Email
Electrak PPA-AC/DC 1450 KB Email
Electrak Throttle 1027 KB Email
Electrak Throttle 1028 KB Email
Electrak Throttle 2147 KB Email
Electrak E050-Q050 81 KB Email
H-Track 885 KB Email
H-Track 881 KB Email
LoadMaster 80 246 KB Email
Magnetic Sensor 482 KB Email
Max Jac 666 KB Email
Max Jac 681 KB Email
Motor Mounting on a Linear Motion System or Precision Linear Actuator with RediMount™ Flange 298 KB Email
Motor Mounting on a Linear Motion System or Precision Linear Actuator with RediMount™ Flange 299 KB Email
Stepper Motor Linear Actuators Driving Guide 493 KB Email
Warner S-Track & B-Track Linear Actuator Installation Instructions 766 KB Email
Trova un prodotto
Difficoltà con i sistemi idraulici?

Parla con un esperto Thomson per convertire la progettazione delle macchine in soluzioni elettriche

Fai clic qui
Conversione degli attuatori lineari (ILA) da sistemi idraulici a sistemi elettrici
Modelli CAD
Modelli interattivi 2D/3D per attuatori lineari
ATTUATORI LINEARI WARNER
ATTUATORI LINEARI Electrak XD
ATTUATORI LINEARI Electrak HD
Electrak MD
Electrak LL
ATTUATORI LINEARI Electrak Throttle
SERVIZI PESANTI MAX JAC
ATTUATORI LINEARI CC
ATTUATORI LINEARI CA
ATTUATORI LINEARI SENZA AZIONAMENTO
ATTUATORI LINEARI UNITÀ SENZA STELO (LOADMASTER LM80)
ATTUATORI ROTATIVI
ATTUATORI LINEARI TRADIZIONALI
back to top