Skip to content Skip to navigation

Vous envisagez une conversion hydraulique-électrique ? Prenez contact avec un chef de produit vérins Thomson pour en savoir plus.

Vue d'ensemble

Actionneurs linéaires standard

Linear Actuator Customization

Optimisez votre conception avec une solution d'actionneur linéaire personnalisé.

En savoir plus

Qu'est-ce qu'un vérin linéaire ?

Les vérins linéaires électriques, qui convertissent le mouvement rotatif des engrenages et d'une vis à billes ou d'une vis-mère en mouvement linéaire, constituent une alternative plus propre, plus sûre, plus efficace et plus économique aux solutions hydrauliques ou pneumatiques. L'intégration de vérins linéaires dans les machines élimine les situations dangereuses pour le personnel tout en transformant des opérations manuelles fastidieuses en processus automatisés.

Quelles sont les applications des vérins linéaires ?

Un vérin linéaire est un dispositif mécanique conçu pour convertir une rotation en mouvement linéaire. On l'utilise pour déplacer ou contrôler le déplacement d'objets en ligne droite. Capables de réaliser un mouvement précis et contrôlé, les vérins électriques jouent un rôle essentiel dans le renforcement de l'efficacité, de l'automatisation et de la commodité d'utilisation des produits dans de très nombreux secteurs industriels. On les trouve dans l'automatisation industrielle, la manutention des matériaux, les systèmes automobiles, la technologie aérospatiale, et même dans les produits de consommation de tous les jours.

Comment fonctionne un vérin linéaire ?

Un vérin linéaire est généralement composé d'un moteur électrique, d'une vis-mère et d'un écrou ou chariot. Lorsque le moteur tourne, le vérin linéaire transmet le mouvement de rotation à la vis, ce qui entraîne le déplacement de l'écrou ou du chariot le long de la vis. Ce déplacement linéaire permet une extension ou une rétraction du vérin en fonction du sens de rotation du moteur. Ceci permet au vérin d'assurer un mouvement linéaire précis et contrôlé dans différentes applications rencontrées dans des secteurs comme l'automatisation et les systèmes automobiles.

Comment trouver le bon vérin linéaire ?

Plusieurs facteurs clés déterminent le choix du vérin linéaire idéalement adapté aux besoins de votre application :

  • Capacité de charge : déterminez la capacité de charge et la force requises pour les mouvements de votre application.
  • Vitesse/distance : tenez compte de la vitesse et de la distance nécessaires, ainsi que des éventuelles restrictions en matière d'espace disponible.
  • Alimentation électrique : évaluez les options d'alimentation en courant électrique, alternatif ou continu par exemple, et les besoins en tension.
  • Commande : déterminez les options de commande souhaitées, manuelles ou automatisées.
  • Environnement : évaluez les conditions ambiantes, telles que la température et le niveau d'humidité, pour garantir la durabilité du vérin choisi.

Pourquoi choisir les actionneurs linéaires Thomson ?

Depuis plus de 50 ans et dans diverses applications telles que les machines agricoles, la manutention de matériel, les dispositifs médicaux, l'automatisation des usines, entre autres, les puissants actionneurs linéaires électriques de Thomson ont établi la norme en matière de performance durable et de service intensif. Construits à partir de composants robustes et de haute qualité, ces actionneurs linéaires 24 V et 12 V ne nécessitent aucune maintenance, sont exempts de fuites et sont simples à intégrer dans les processus d'automatisation existants. Nos actionneurs linéaires « intelligents » pour service intensif intègrent une carte de circuit imprimé afin de fournir des options de contrôle avancées et des performances améliorées.

Optimisez votre conception avec un actionneur linéaire électrique personnalisé.

Si vous ne trouvez pas de solution adaptée à vos besoins parmi notre large gamme d'actionneurs linéaires, les ingénieurs expérimentés de Thomson peuvent travailler avec vous pour personnaliser un actionneur afin de répondre précisément à vos spécifications. Les options pour votre solution personnalisée peuvent inclure une contrôlabilité accrue, des capacités de synchronisation, la longueur de course, la tension, la communication par bus et bien plus encore.

Par où commencer ?

Thomson propose un grand nombre de ressources en ligne pour vous aider, quel que soit le stade où vous en êtes dans la décision d'achat :

Permettez-nous de vous aider à choisir!

Documents

Documentation sur les vérins linéaires

Brochures

Electrak HD Vérins linéaires électriques 2895 KB Email
Electrak HD Vérins linéaires électriques 1833 KB Email
Electrak HD Vérins linéaires électriques 2856 KB Email
Electrak HD Vérins linéaires électriques 2909 KB Email
Electrak HD Vérins linéaires électriques 2863 KB Email
Electrak HD Vérins linéaires électriques 2980 KB Email
Electrak HD Linear Cylinder 3092 KB Email
带后部安装法兰的Electrak® HD 1460 KB Email
Electrak HD & MD Actuators - Testing methods 1918 KB Email
Electrak HD & MD Actuators - Testing methods 1953 KB Email
Electrak HD & MD Actuators - Testing methods 1954 KB Email
Electrak HD & MD Actuators - Testing methods 1948 KB Email
Electrak HD Linear Actuator with Rear Mounting Flange 468 KB Email
Electrak HD Linear Actuator with Rear Mounting Flange 468 KB Email
Electrak LL Vérins linéaires électriques 1329 KB Email
Electrak LL Vérins linéaires électriques 1328 KB Email
Electrak LL Vérins linéaires électriques 1974 KB Email
Electrak LL Linear Actuators 2077 KB Email
Electrak LL Vérins linéaires électriques 13853 KB Email
Electrak MD Vérins linéaires électriques 14088 KB Email
Electrak MD Vérins linéaires électriques 12061 KB Email
Electrak MD Vérins linéaires électriques 3073 KB Email
Electrak MD Vérins linéaires électriques 3175 KB Email
Electrak MD Vérins linéaires électriques 2593 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 631 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2016 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2018 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2921 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2530 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2493 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2487 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2670 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2508 KB Email
Electrak XD Vérins linéaires électriques 2843 KB Email
Electrak XD Vérins linéaires électriques 4157 KB Email
Electrak XD Vérins linéaires électriques 4125 KB Email
Electrak XD Vérins linéaires électriques 4158 KB Email
Electrak XD Vérins linéaires électriques 4208 KB Email
Electrak XD Vérins linéaires électriques 4179 KB Email
Electrak XD Vérins linéaires électriques 3819 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 4247 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 3088 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic Actuators 2079 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic Actuators 2650 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic Actuators 2741 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic Actuators 1460 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic Actuators 1461 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 1800 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 1801 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 1807 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 888 KB Email
Smart Linear Actuators 2298 KB Email
Smart Linear Actuators 2292 KB Email
Smart Linear Actuators 3497 KB Email
Smart Linear Actuators 2530 KB Email
Smart Linear Actuators 3661 KB Email
Smart Linear Actuators 2456 KB Email
Thomson Electrak® Marine Actuators 1491 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators 2332 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators 487 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators (mini brochure) 218 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators (mini brochure) 219 KB Email
Warner Linear H-Track Actuators 2351 KB Email

Manuels

AC-063 Actuator Control Installation 76 KB Email
AC-247 ELS Actuator Control Installation 134 KB Email
DCG Actuator Control Installation 109 KB Email
DCG Actuator Hand & Motor Control Installation 143 KB Email
Electrak 1 Series Installation & Operation Manual 2222 KB Email
Electrak 100 Series Installation & Operation Manual 1668 KB Email
Electrak E150 Series Installation & Operation Manual 520 KB Email
Electrak 205 Series Installation & Operation Manual 1695 KB Email
Electrak 205 Actuator Repair Kit Installation & Operation 556 KB Email
Electrak GX Notice de montage et d'installation 730 KB Email
Electrak GX Notice de montage et d'installation 730 KB Email
Electrak GX Notice de montage et d'installation 830 KB Email
Electrak HD Notice de montage et d'installation 1985 KB Email
Electrak HD Notice de montage et d'installation 1945 KB Email
Electrak HD Notice de montage et d'installation 2248 KB Email
Electrak HD Series Installation & Operation Manual 2187 KB Email
Electrak HD Notice de montage et d'installation 2244 KB Email
Electrak HD Series Installation & Operation Actuator Manual 4219 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1581 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1581 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1793 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1764 KB Email
Electrak LL Notice de montage et d'installation 1913 KB Email
Electrak LL Notice de montage et d'installation 1913 KB Email
Electrak LL Notice de montage et d'installation 2088 KB Email
Electrak LA-FA-IA Installation Manual 1559 KB Email
Electrak LA-FA-IA Installation Manual 282 KB Email
Electrak Marine "DM" Series Installation & Operation Manual 1488 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Actuator Manual 696 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Actuator Manual 697 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Actuator Manual 842 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Manual 814 KB Email
Electrak PPA-AC/DC Installation 1450 KB Email
Electrak Throttle Installation and Operation Manual 697 KB Email
Electrak Throttle Installation and Operation Manual 698 KB Email
Electrak E050-Q050 Installation Manual 81 KB Email
H-Track Linear Actuator Installation Instructions 533 KB Email
H-Track Linear Actuator Installation Instructions 533 KB Email
LoadMaster 80 Actuator Installation 304 KB Email
Magnetic Sensor Installation 457 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuator Installation Manual 404 KB Email
Motor Mounting on a Linear Motion System or Precision Linear Actuator with RediMount™ Flange 298 KB Email
Motor Mounting on a Linear Motion System or Precision Linear Actuator with RediMount™ Flange 299 KB Email
Stepper Motor Linear Actuators Driving Guide 807 KB Email
Warner S-Track & B-Track Linear Actuator Installation Instructions 766 KB Email
Trouver un produit
Las des problèmes hydrauliques ?

Discutez avec un expert Thomson pour découvrir comment convertir vos projets de machines à l'électricité

Cliquez ici
Conversion hydraulique-électrique ILA
Modèles CAO
Modèles interactifs 2D/3D de vérins linéaires
VÉRINS LINEAIRES WARNER
VÉRINS LINEAIRES Electrak XD
VÉRINS LINEAIRES Electrak HD
Electrak MD
Electrak LL
Electrak Throttle VÉRINS LINEAIRES
VÉRINS LINEAIRES Max Jac
VÉRINS LINEAIRES CC
VÉRINS LINEAIRES CA
VÉRINS LINEAIRES NON ENTRAINES
VÉRINS LINEAIRES POUR UNITES SANS TIGE (LOADMASTER LM80)
ACTIONNEURS ROTATIFS
VÉRINS LINÉAIRES LEGACY
back to top