Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die WM- und MLSM-Einheiten verfügen standardmäßig über eine Zentralschmierung. Das Nachschmieren der Antriebs- und Führungskomponenten erfolgt bequem an einem Punkt am Schlitten. Ob per Hand oder automatisch: die Wartung ist ohne Aufwand erledigt.
Zentralschmierung
Die WM- und MLSM-Einheiten verfügen standardmäßig über eine Zentralschmierung. Das Nachschmieren der Antriebs- und Führungskomponenten erfolgt bequem an einem Punkt am Schlitten. Ob per Hand oder automatisch: die Wartung ist ohne Aufwand erledigt.
Die maximal zulässige Drehzahl (kritische Drehzahl) einer Kugelgewindespindel ist abhängig von ihrer nicht-abgestützten Länge. Die Verwendung von Spindelabstützungen verhindert bei langhubigen Einheiten ein Schlagen der Spindel. 3000 U/min Antriebsdrehzahl für JEDE Länge. Somit sind engere Toleranten über größere Längen möglich, für die andernfalls eine Riemeneinheit erforderlich wäre.
Die Spindelabstützungen sind ineinander verschachtelt konstruiert. Der Schlitten nimmt bei seiner Bewegung die Abstützungen mit uns lässt sie in vorgegebenen Abständen wieder los.
Spindelabstützungen
Die maximal zulässige Drehzahl (kritische Drehzahl) einer Kugelgewindespindel ist abhängig von ihrer nicht-abgestützten Länge. Die Verwendung von Spindelabstützungen verhindert bei langhubigen Einheiten ein Schlagen der Spindel. 3000 U/min Antriebsdrehzahl für JEDE Länge. Somit sind engere Toleranten über größere Längen möglich, für die andernfalls eine Riemeneinheit erforderlich wäre.
Die Spindelabstützungen sind ineinander verschachtelt konstruiert. Der Schlitten nimmt bei seiner Bewegung die Abstützungen mit uns lässt sie in vorgegebenen Abständen wieder los.