Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Um den Anbau von Motoren zu vereinfachen, bietet Thomson sein RediMount-Adapterkit, das speziell konstruierte Verbindungsflansche zwischen dem Linearsystem und dem Motor bzw. Getriebe überflüssig macht. Das RediMount-Adapterkit ist jetzt serienmäßig an allen Thomson Linearsystemen verfügbar.
RediMount-Sätze umfassen einen Flansch und eine Kupplung zum Anbau eines kundenseitig beigestellten Motors oder Getriebes. Die Montageschrauben für den Motor sind ebenfalls enthalten. Der Flansch ist an die Führungs- und Montagebohrungen des Motors angepasst, während die Kupplung dem Durchmesser der Motorwelle entspricht.
Jede RediMount-Ausführung wird durch einen dreistelligen Code gekennzeichnet, den Sie in die Teilenummer Ihres Linear-Gesamtsystems einbinden können. Den RediMount-Code, genau wie die gesamte Teilenummer, konfigurieren Sie ganz einfach über www.LinearMotioneering.com.