Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails


Die MLS-Produktreihe bietet dieselben Leistungsmerkmale wie die WM, jedoch in einem breiteren Profil für eine höhere Momentbelastbarkeit.

Eigenschaften:
  • Spindelantrieb
  • Kugelführung
  • Selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Zentralschmierung
  • Spindelabstützungen in allen Einheiten für Antriebsdrehzahlen bis 3000 U/min
Für Anwendungen, bei denen es auf (Verwindungs-) Steifigkeit und Präzision ankommt.

Zentralschmierung

Die WM- und MLSM-Einheiten verfügen standardmäßig über eine Zentralschmierung. Das Nachschmieren der Antriebs- und Führungskomponenten erfolgt bequem an einem Punkt am Schlitten. Ob per Hand oder automatisch: die Wartung ist ohne Aufwand erledigt.

Spindelabstützungen

Die maximal zulässige Drehzahl (kritische Drehzahl) einer Kugelgewindespindel ist abhängig von ihrer nicht-abgestützten Länge. Die Verwendung von Spindelabstützungen verhindert bei langhubigen Einheiten ein Schlagen der Spindel. 3000 U/min Antriebsdrehzahl für JEDE Länge. Somit sind engere Toleranten über größere Längen möglich, für die andernfalls eine Riemeneinheit erforderlich wäre.

Die Spindelabstützungen sind ineinander verschachtelt konstruiert. Der Schlitten nimmt bei seiner Bewegung die Abstützungen mit uns lässt sie in vorgegebenen Abständen wieder los.
Zum Seitenanfang