Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die Microstage ist eine spindelgetriebene, kugelgeführte Lineareinheit. Die Microstage ist das kompakteste Linearsystem in unserem Produktportfolio. Die Microstage-Produktreihe bietet mittlere Belastbarkeit in besonders leichter Bauweise.
Microstage – Eigenschaften:
Lage-Wiederholgenauigkeit von 0,005 mm
Edelstahl-Leitspindel mit spielfreier Polymer-Spindelmutter
Linearlagerführungen
Inklusive flexibler Kupplung
Microstage-Einheit
Die Microstage ist eine spindelgetriebene, kugelgeführte Lineareinheit. Die Microstage ist das kompakteste Linearsystem in unserem Produktportfolio. Die Microstage-Produktreihe bietet mittlere Belastbarkeit in besonders leichter Bauweise.
Microstage – Eigenschaften:
Lage-Wiederholgenauigkeit von 0,005 mm
Edelstahl-Leitspindel mit spielfreier Polymer-Spindelmutter