TWN12-ABB

TWN12-ABB
TWN12-ABB

Linearlager, Lagerblock, Präzisionsstahl, 0.75 in, Geschlossen, Tandem, Nicht-selbstausrichtend, ABB; Zur Verwendung mit 0.75 in Durchmesser Klasse S Welle für Endabstützung

Lead Time:  2 Weeks *
each**

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse S
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[A]2.75 in
[A]1.88 in
[B]4.5 in
[E1]2.375 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]3.5 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F]1.56 in
[F1]0.31 in
[G]0.94 in
[G1]2.25 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[H]0.937 in
[H1]1.75 in
[N]0.19 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Nicht einstellbar 
Einzel/TandemTandem 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht1.4 lb
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max250 °F
UPC-Nummer662486312383 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse S 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic400 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: