TWN12-ABB

TWN12-ABB
TWN12-ABB

Rodamiento lineal, Chumacera, Acero de precisión, 0.75 in, Cerrado, Doble, Sin alineamiento automático, ABB; Usar con 0.75 in Diámetro Clase S Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  2 Weeks *
each**

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with Class S shafting
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]2.75 in
[A2]1.88 in
[B]4.5 in
[E1]2.375 in
[E2]3.5 in
[F]1.56 in
[F1]0.31 in
[G]0.94 in
[G1]2.25 in
[H]0.937 in
[H1]1.75 in
[N]0.19 in 
Acceso para lubricación [G2]1/4-28 
Diámetro nominal, eje [d]0.75 in
Tolerancia [E1]± 0.010 in 
Tolerancia [E2]± 0.010 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableNo ajustable 
Closed/OpenCerrado 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número UPC662486312383 
Self AlignmentSin alineamiento automático 
Single/TwinDoble 
Temperature Max250 °F
Use with shafting ClassClase S 
Weight1.4 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica400 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: