TWN12-ABB

TWN12-ABB
TWN12-ABB

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Precision Steel, 0.75 in, Fechado, Paralelo, Sem autolimpante, ABB; Usar com 0.75 in Diameter Classe S Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  2 Weeks *
each**

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe S
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.75 in
[A2]1.88 in
[B]4.5 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[E1]2.375 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]3.5 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F]1.56 in
[F1]0.31 in
[G]0.94 in
[G1]2.25 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[H]0.937 in
[H1]1.75 in
[N]0.19 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Closed/OpenFechado 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número UPC662486312383 
Self AlignmentSem autolimpante 
Single/TwinParalelo 
Temperature Max250 °F
Use with shafting ClassClasse S 
Weight1.4 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica400 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: