RP1501-2

RP1501-2
RP1501-2

PRELOAD BALL NUT

each**

  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Refer to item: 8115-448-011

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]8.16 in
[B]1.01 in
[C]2.63 in
[F]1.96 in
[M]3.114 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.1 in
Nominal Shaft Diameter2 1/4-20 UN-2A 
Spindel-Nenndurchmesser1.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht8.6 lb
GewinderichtungRH 
Last, dynamisch2475 lbf
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungVorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Maximale statische Last45325 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: