R1501-2

R1501-2
R1501-2

BALL NUT, Älteres Modell

each**

  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Refer to item: 8115-448-014

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]3.65 in
[B]1.01 in
[C]2.63 in
[D]3.696 in
[E]1.737 in
[F]1.96 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.1 in
Nominal Shaft Diameter2 1/4-20 UN-2A 
Spindel-Nenndurchmesser1.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Umlaufbahnen
Gewicht67 lb
GewinderichtungRH 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Drehmoment zum Heben eines Pfunds0.18 in-lbs
Last, dynamisch8250 lbf
Maximale statische Last47800 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: