RP1501-2

RP1501-2
RP1501-2

PRELOAD BALL NUT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8115-448-011

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]8.16 in
[B]1.01 in
[C]2.63 in
[F]1.96 in
[M]3.114 in
[TH]2 1/4-20 UN-2A 
corsa per giri dell’albero1 in
Diametro delle viti, nominale1.5 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Carico, dinamico2475 lbf
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
PrecaricoPrecaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight8.6 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo45325 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: