RP1501-2

RP1501-2
RP1501-2

PRELOAD BALL NUT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8115-448-011

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]8.16 in
[B]1.01 in
[C]2.63 in
[F]1.96 in
[M]3.114 in
[TH]2 1/4-20 UN-2A 
déplacement par rotation d'arbre1 in
Diamètre de vis, nominal1.5 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Charge, dynamique2475 lbf
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
PréchargePré-chargé 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight8.6 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.45325 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :