RP1501-2

RP1501-2
RP1501-2

PRELOAD BALL NUT

each**

  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Refer to item: 8115-448-011

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]8.16 in
[B]1.01 in
[C]2.63 in
[F]1.96 in
[M]3.114 in
[TH]2 1/4-20 UN-2A 
Diâmetro do parafuso, nominal1.5 in
percurso por rev. do eixo1 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Carga, dinâmica2475 lbf
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Pré-cargaPré-carregado 
Temperature Max300 °F
Weight8.6 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima45325 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: