RP1501-2

RP1501-2
RP1501-2

PRELOAD BALL NUT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8115-448-011

측정

dimensions
측정 항목
[A]8.16 in
[B]1.01 in
[C]2.63 in
[F]1.96 in
[M]3.114 in
[TH]2 1/4-20 UN-2A 
Diameter, Nominal Screw1.5 in
travel per shaft rev1 in

명세서

명세서
FlangeSold Seperately 
MaterialSteel 
PreloadPreloaded 
Preload Force (recomended)2475 lbf
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
Weight8.6 lb

성능

performance graphic
performance graphic
공연
Load, Static, Maximum45325 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: