RP0505-2

RP0505-2
RP0505-2

PRELOAD BALL NUT, Älteres Modell

each**

  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Refer to item: 8105-448-008

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]5.95 in
[B]0.39 in
[C]1.067 in
[F]0.85 in
[M]1.42 in
[N]0.203 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.2 in
Nominal Shaft Diameter15/16-16 UN-2A 
Spindel-Nenndurchmesser0.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht1.3 lb
GewinderichtungRH 
Last, dynamisch360 lbf
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungVorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Maximale statische Last9040 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: