RP0505-2

RP0505-2
RP0505-2

PRELOAD BALL NUT, Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8105-448-008

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]5.95 in
[B]0.39 in
[C]1.067 in
[F]0.85 in
[M]1.42 in
[N]0.203 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
déplacement par rotation d'arbre0.2 in
Diamètre de vis, nominal0.5 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Charge, dynamique360 lbf
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
PréchargePré-chargé 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight1.3 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.9040 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :