PR0505

PR0505
PR0505

Ball Screw Only, Filetage enroulé, Legacy Style, 0.500 in X 0.200 in, RH, 0.003 in/ft Lead Accuracy, Steel, 72 in Long

par pouce**

  • Screw only, No Ball nut
  • Legacy Product
  • Legacy Product
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended8 mm
déplacement par rotation d'arbre0.2 in
Diamètre de pied0.39 in
Diamètre de vis, nominal0.5 in
Longueur72 in 
Précision des conducteurs standard ±0.003 in/ft

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Enroulé/Terre/TourbillonnéFiletage enroulé 
MatériauSteel 
Précision des conducteurs standard ±0.003 in/ft
Sens du filetageRH 
Temperature Max300 °F

Performance

performance graphic
performance graphic

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :