RP0505-2

RP0505-2
RP0505-2

PRELOAD BALL NUT, Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8105-448-008

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]5.95 in
[B]0.39 in
[C]1.067 in
[F]0.85 in
[M]1.42 in
[N]0.203 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
corsa per giri dell’albero0.2 in
Diametro delle viti, nominale0.5 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Carico, dinamico360 lbf
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
PrecaricoPrecaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight1.3 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo9040 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: