RP0505-2

RP0505-2
RP0505-2

PRELOAD BALL NUT, Superseded

each**

  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Refer to item: 8105-448-008

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]5.95 in
[B]0.39 in
[C]1.067 in
[F]0.85 in
[M]1.42 in
[N]0.203 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
Diâmetro do parafuso, nominal0.5 in
percurso por rev. do eixo0.2 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Carga, dinâmica360 lbf
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Pré-cargaPré-carregado 
Temperature Max300 °F
Weight1.3 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima9040 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: