R0505-2

R0505-2
R0505-2

BALL NUT, Superseded

each**

  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Refer to item: 8105-448-013

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.76 in
[B]0.39 in
[C]1.07 in
[D]1.339 in
[E]0.665 in
[F]0.85 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
Diâmetro do parafuso, nominal0.5 in
percurso por rev. do eixo0.2 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Number of Circuits
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max300 °F
Weight4 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima9400 lbf
Carga, dinâmica1200 lbf
Torque para levantar 1 libra0.04 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: