R0505-2

R0505-2
R0505-2

BALL NUT, Älteres Modell

each**

  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Refer to item: 8105-448-013

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]2.76 in
[B]0.39 in
[C]1.07 in
[D]1.339 in
[E]0.665 in
[F]0.85 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.2 in
Nominal Shaft Diameter15/16-16 UN-2A 
Spindel-Nenndurchmesser0.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Umlaufbahnen
Gewicht4 lb
GewinderichtungRH 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Drehmoment zum Heben eines Pfunds0.04 in-lbs
Last, dynamisch1200 lbf
Maximale statische Last9400 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: