MD12A100-0300LXX2NNSD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktuator, Electrak MD, 12 Vdc, Dynamische Tragzahl: 1000 N Trapezgewinde, Max. Hublänge: 300 mm, Steuerung: EXX + Niederstrom-Motorschaltung1 m Kabel mit losen Enden
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
**Kosten für Versand, Verpackung sowie Einfuhrsteuern/-abgaben sind nicht enthalten.
- Modernste integrierte Steuerungstechnik, einschließlich J1939 CAN Bus.
- Kompakt mit hoher Leistungsdichte.
- Robust und auf Industrienormen getestet, darunter IP66, IP67, IP69K sowie 500 Stunden Salzsprühnebel.