MD12A100-0300LXX2NNSD

MD12A100-0300LXX2NNSD

Aktüatör, Electrak MD, 12 Vdc, Dinamik Yük: 1000 N Trapez, Maks. Strok Uzunluğu: 300 mm, Kontrol: EXX + Düşük Seviyeli Sinyal Motor AnahtarlamaTelle Bağlanan Uçları olan 1 m kablo

Bekleme Süresi:  3 Hafta*
$493.03 adet**

    • J1939 CAN Veri yolu dahil gelişmiş entegre kontroller.
    • Kompakt ve güç açısından yoğun.
    • IP66, IP67, IP69K gibi endüstri standartları ve 500 saatlik tuz püskürtme deneyine göre sağlam ve test edilmiş.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 433,2 mm (17,055 in)
L 456,6 mm (17,976 in)
S 300,0 mm (11,811 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Anti Rotasyon Yes
Kablo Uzunluğu 1.000,000 mm / 39,370 in
Sertifikalar CE
Özel Konektör Telle Bağlanan Uçlar
Uç Oynama, Maks 1,200 mm / 0,047 in
IP Derecelendirmesi, Dinamik IP66
IP Derecelendirmesi, Statik IP66, IP67, IP69K
Manuel Geçersiz Kılma No
Nominal Strok 300,00 mm / 11,81 in
Koruma, Strok Sonu Limit Anahtarı
Koruma, Strok Ortası Elektronik Yük İzleme
Vida Tipi Somun
Maks. Sıcaklık 85 °C / 185 °F
Min. Sıcaklık -40 °C / -40 °F
Sıcaklık İzleme Yes
Gerilim 12 Vdc
Gerilim Toleransı 9-16vdc
Maksimum Akım Çekişi 5,2 amp
Entegre Motor Kontrolü Yes
Elektronik Yük İzleme Yes
Kontrol Düşük Seviyeli Anahtarlama
Geri Bildirim None
Seri Üretime Alınmış Yes
Akıllı Harekete Geçirme Yes
Sıvı İçeriği No
Geri Döndürülebilir No
Garanti 12 Ay
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Electrak_MD_Installation_Operation_MNUK.pdf

Performans

Maks. Hız ve Akım ile Yük Karşılaştırması

Performans Değer
Kullanım Oranı 25%
Yük, Dinamik 1.000 N / 225 lbf
Yük, Statik 1.000 N / 225 lbf
Maks Hız 14,50 mm/s / 0,57 in/s
Min Hız 11,00 mm/s / 0,43 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: