MD12A100-0300LXX2NNSD

MD12A100-0300LXX2NNSD

Siłownik, Electrak MD, 12 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 1000 N Acme, Maksymalna długość skoku: 300 mm, Sterowanie: EXX + przełączanie silnika sygnałem niskiego poziomuPrzewód o długości 1 m z luźnymi przewodami

Czas realizacji:  3 Tygodnie*
$493.03 szt.**

    • Zaawansowany pokładowy układ sterowania, w tym magistrala CAN J1939.
    • Kompaktowy, o dużej mocy.
    • Wytrzymały i przetestowany zgodnie ze standardami branżowymi, w tym IP66, IP67, IP69K oraz poddany 500-godzinnemu działaniu mgły solnej.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 433,2 mm (17,055 in)
L 456,6 mm (17,976 in)
S 300,0 mm (11,811 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Zabezpieczenie przeciwobrotowe Yes
Długość przewodu 1 000,000 mm / 39,370 in
Certyfikaty CE
Złącze specjalne Luźne przewody
Maks. luz osiowy 1,200 mm / 0,047 in
Stopień ochrony, dynamiczne IP66
Stopień ochrony, statyczne IP66, IP67, IP69K
Sterowanie ręczne No
Skok znamionowy 300,00 mm / 11,81 in
Ochrona na końcu skoku Wyłącznik krańcowy
Ochrona w połowie skoku Elektroniczne monitorowanie obciążenia
Typ śruby Acme
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitorowanie temperatury Yes
Napięcie 12 Vdc
Tolerancja napięcia 9-16vdc
Maksymalny pobór prądu 5,2 amp
Zintegrowane sterowanie silnikiem Yes
Elektroniczne monitorowanie obciążenia Yes
Sterowanie Przełączanie niskiego poziomu
Sprzężenie zwrotne None
Z numerem seryjnym Yes
Inteligentne uruchamianie Yes
Zawiera płyny No
Powrotny No
Gwarancja 12 miesięcy
Łącze do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Electrak_MD_Installation_Operation_MNUK.pdf

Parametry

Maks. prędkość i natężenie prądu a obciążenie

Parametry Wartość
Cykl pracy 25%
Obciążenie, dynamiczne 1 000 N / 225 lbf
Obciążenie, statyczne 1 000 N / 225 lbf
Prędkość maks. 14,50 mm/s / 0,57 in/s
Prędkość min. 11,00 mm/s / 0,43 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: