MD12A100-0300LXX2NNSD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Atuador, Electrak MD, 12 Vdc, Carga dinâmica: 1.000 N Acme, Comprimento máximo de curso: 300 mm, Controle: EXX + comutação do motor de sinal de baixo nívelCabo de 1 m com fios soltos
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
- Controles integrados avançados, incluindo barramento CAN J1939.
- Compacto e de alta densidade.
- Robusto e testado pelos padrões da indústria, incluindo IP66, IP67 e IP69K, bem como 500 horas de spray de sal.