MD12A100-0300LXX2NNSD

MD12A100-0300LXX2NNSD

Vérin, Electrak MD, 12 Vdc, Charge dynamique: 1000 N Acmé, Longueur de course max.: 300 mm, Commande: EXX + commutation de moteur à signal bas niveauCâble 1 m avec fils volants

Délai d'exécution :  3 Semaines*
$493.03 unité**

    • Commandes embarquées de pointe, y compris bus CAN J1939.
    • Compact et à forte densité de puissance.
    • Robuste et testé conforme aux normes de l’industrie, notamment IP66, IP67, IP69K et brouillard salin 500 heures.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 433,2 mm (17,055 in)
L 456,6 mm (17,976 in)
S 300,0 mm (11,811 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Antirotation Yes
Longueur du câble 1 000,000 mm / 39,370 in
Certifications CE
Connecteur spécial Fils volants
Jeu axial max. 1,200 mm / 0,047 in
Indice IP, dynamique IP66
Indice IP, statique IP66, IP67, IP69K
Commande manuelle No
Course nominale 300,00 mm / 11,81 in
Protection, fin de course Interrupteur de fin de course
Protection, milieu de course Surveillance de charge électronique
Type de vis Acmé
Température max. 85 °C / 185 °F
Température min. -40 °C / -40 °F
Surveillance de la température Yes
Tension 12 Vdc
Tolérance de tension 9-16vdc
Appel de courant max. 5,2 amp
Commande moteur intégrée Yes
Surveillance de charge électronique Yes
Commande Commutation bas niveau
Rétroaction None
Sérialisé Yes
Actionnement intelligent Yes
Contient des liquides No
Retournable No
Garantie 12 mois
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Electrak_MD_Installation_Operation_MNUK.pdf

Performance

Vitesse et courant max. vs charge

Performance Valeur
Cycle de service 25%
Charge, dynamique 1 000 N / 225 lbf
Charge, statique 1 000 N / 225 lbf
Vitesse max. 14,50 mm/s / 0,57 in/s
Vitesse min. 11,00 mm/s / 0,43 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :