MD12A100-0300LXX2NNSD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Attuatore, Electrak MD, 12 Vdc, Carico dinamico: 1000 N, vite trapezia, Lunghezza di corsa massima:: 300 mm, Controllo: EXX + Commutazione di segnale motore di basso livelloCavo da 1 m con flying lead
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
**Costi associati a spedizione, imballaggio, imposte/tasse di importazione e supplementi non inclusi.
- Controlli avanzati integrati, tra cui CAN bus J1939.
- Compatti e ad alta densità di potenza.
- Robusti e testati per soddisfare gli standard industriali, tra cui IP66, IP67, IP69K nonché test in nebbia salina per 500 ore.