D12-10A5-18M3

D12-10A5-18M3
D12-10A5-18M3

Aktuator, Electrak 10, 12 VDC, 2250 N, 457.2 mm, Cable length 165 mm, Stecker, Hinterer Adapter auf 90°, 18 mm/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast

Lead Time:  2500 Days
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Robust, solide und zuverlässig
  • Schubrohr aus Edelstahl
  • Hocheffizienter Kugelgewindetrieb-Antrieb
  • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
  • Motor mit Thermoschalter
  • Wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[S]457.2 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter PositionHinterer Adapter auf 90° 
Anti-rotationNein 
BremseIntegrierte Lasthaltebremse 
Cable and ConnectorAMP-Stecker mit Gehäuse (TN 180908-5) und Steckerklemmen (TN 42098-2) 
Cable and ConnectorStecker 
Cable length165 mm
Gewicht6.3 kg
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Nennhubbereich450 mm
Protection, End-of-strokeKupplung 
Protection, OverloadKupplung 
SchutzartIP66 
SpindeltypACME (Trapez) 
Stromspannung12 VDC 
Temperature Max65 °C
Temperature Min-15 °F
Untersetzung10:1 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast18 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last30 mm/s
Last, dynamisch2250 N
Last, max. statisch11350 N
Restraining Torque100 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?