D12-10A5-18M3

D12-10A5-18M3
D12-10A5-18M3

Actuador, Electrak 10, 12 V CC, 2250 N, 457.2 mm, Cable length 165 mm, Connector, Adaptador trasero a 90°, 18 mm/s Velocidad de carrera con carga completa

Lead Time:  2500 Days
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Robust, strong and reliable
  • Stainless steel extension tube
  • Screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[S]457.2 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationNo 
BrakeFreno de retención integral 
Cable length165 mm
Cable y conectorAMP connector with housing p/n 180908-5 and male terminals p/n 42098-2 
Cable y conectorConnector 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke450 mm
Posición del adaptadorAdaptador trasero a 90° 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
Reducción de engranaje10:1 
Screw TypeAcme 
Temperature Max65 °C
Temperature Min-15 °F
Tensión12 V CC 
Weight6.3 kg

Rendimiento

RendimientoValor
Carga, dinámica2250 N
Carga, estática máx.11350 N
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs
Velocidad de carrera con carga completa18 mm/s
Velocidad de carrera sin carga30 mm/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?