D12-10A5-18M3

D12-10A5-18M3
D12-10A5-18M3

Actuator, Electrak 10, 12 VCC, 2250 N, 457.2 mm, Cable length 165 mm, Connector, Adattatore posteriore a 90°, 18 mm/s Velocità di corsa a pieno carico

Lead Time:  2500 Days
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Robust, strong and reliable
  • Stainless steel extension tube
  • Screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[S]457.2 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationNo 
BrakeFreno di stazionamento integrale 
Cable length165 mm
Cavo e connettoreAMP connector with housing p/n 180908-5 and male terminals p/n 42098-2 
Cavo e connettoreConnector 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke450 mm
Posizione dell’adattatoreAdattatore posteriore a 90° 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
Riduttore10:1 
Screw TypeFilettatura trapezia 
Temperature Max65 °C
Temperature Min-15 °F
Tensione12 VCC 
Weight6.3 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Carico, dinamico2250 N
Carico, statico massimo11350 N
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico18 mm/s
Velocità di corsa in assenza di carico30 mm/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?