D12-10A5-18M3

D12-10A5-18M3
D12-10A5-18M3

Actuator, Electrak 10, 12 Vcc, 2250 N, 457.2 mm, Cable length 165 mm, Connector, Adaptador traseiro a 90°, 18 mm/s Classificação de percurso com carga total

Lead Time:  2500 Days
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Robusto, forte e confiável
  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Sistema de acionamento do parafuso esférico de alta eficiência
  • Embreagem de sobrecarga para proteção de golpe médio e de extremidade
  • Motor com interruptor térmico
  • Não necessita de manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[S]457.2 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
BrakeFreio de imobilização integral 
Cable length165 mm
Cabo e conectorAMP connector with housing p/n 180908-5 and male terminals p/n 42098-2 
Cabo e conectorConnector 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke450 mm
Posição do adaptadorAdaptador traseiro a 90° 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
Redução da engrenagem10:1 
Screw TypeAuge 
Temperature Max65 °C
Temperature Min-15 °F
Tensão12 Vcc 
Weight6.3 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica2250 N
Carga, estática máx.11350 N
Classificação de percurso com carga total18 mm/s
Classificação de percurso sem carga30 mm/s
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?