D12-10A5-18M3

D12-10A5-18M3
D12-10A5-18M3

Actuator, Electrak 10, 12 V CC, 2250 N, 457.2 mm, Cable length 165 mm, Connector, Adaptateur arrière à 90°, 18 mm/s Vitesse de déplacement à pleine charge

Lead Time:  2500 Days
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Robust, strong and reliable
  • Stainless steel extension tube
  • Screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[S]457.2 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
BrakeFrein de maintien intégré 
Câble et connecteurAMP connector with housing p/n 180908-5 and male terminals p/n 42098-2 
Câble et connecteurConnector 
Cable length165 mm
IP RatingIP66 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke450 mm
Position de l'adaptateurAdaptateur arrière à 90° 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
Réducteur à engrenages10:1 
Screw TypeAcmé 
Temperature Max65 °C
Temperature Min-15 °F
Tension12 V CC 
Weight6.3 kg

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique2250 N
Charge, statique max.11350 N
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge18 mm/s
Vitesse de déplacement sans charge30 mm/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?