A22-05B5-24D

A22-05B5-24D
A22-05B5-24D

Aktuator, Electrak 5, 230 VAC, 500 lbf, 24 in, Keine Rückmeldung, Cable length 23 in, Lose Kabelenden, 1.70 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast

Lead Time:  6 Weeks *
each**

  • Robust, solide und zuverlässig
  • Schubrohr aus Edelstahl
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
  • Hochbelastbarer Motor mit Thermoschalter
  • Nachlaufbremse für Wiederholgenauigkeit
  • Wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]35 in
[S]24 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationNein 
Cable and ConnectorLose Kabelenden 
Cable length23 in
End Play, Max0.04 in
FeedbackKeine Rückmeldung 
Gewicht18.6 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Nennhubbereich24 in
Protection, End-of-strokeKupplung 
Protection, OverloadKupplung 
SchutzartIP55 
SpindeltypKugel 
Stromspannung230 VAC 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Untersetzung5:1 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast1.7 in/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last2.1 in/s
Last, dynamisch500 lbf
Last, max. statisch2500 lbf
Restraining Torque100 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: