A22-05B5-24D

A22-05B5-24D
A22-05B5-24D

Actuator, Electrak 5, 230 VCA, 500 lbf, 24 in, Senza retroazione, Cable length 23 in, Flying Leads, 1.70 in/s Velocità di corsa a pieno carico

Lead Time:  6 Weeks  *
each**

  • Robust, strong and reliable
  • Stainless steel extension tube
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Heavy duty motor with thermal switch
  • Anti-coast brake for repeatable positioning
  • Maintenance free

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]35 in
[S]24 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationNo 
Cable length23 in
Cavo e connettoreFlying Leads 
End Play, Max0.04 in
IP RatingIP55 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke24 in
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
RetroazioneSenza retroazione 
Riduttore5:1 
Screw TypeSfera 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensione230 VCA 
Weight18.6 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico500 lbf
Carico, statico massimo2500 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico1.7 in/s
Velocità di corsa in assenza di carico2.1 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: