A22-05B5-24D

A22-05B5-24D
A22-05B5-24D

Actuator, Electrak 5, 230 V CA, 500 lbf, 24 in, Sans rétroaction, Cable length 23 in, Flying Leads, 1.70 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge

Lead Time:  6 Weeks *
each**

  • Robust, strong and reliable
  • Stainless steel extension tube
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Heavy duty motor with thermal switch
  • Anti-coast brake for repeatable positioning
  • Maintenance free

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]35 in
[S]24 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
Câble et connecteurFlying Leads 
Cable length23 in
End Play, Max0.04 in
IP RatingIP55 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke24 in
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
Réducteur à engrenages5:1 
RétroactionSans rétroaction 
Screw TypeÀ billes 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tension230 V CA 
Weight18.6 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Charge, dynamique500 lbf
Charge, statique max.2500 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge1.7 in/s
Vitesse de déplacement sans charge2.1 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :