7826713 - Veraltetes Produkt

Das Produkt 7826713 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SBN10392. Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

7826713
Ball Nut

Kugelgewindemutter, 0.631 in X 1.000 in, Rund, No Safety Feature, Nicht-vorgespannt, Mitnehmer, 578 lbf

Vorlaufzeit:  3 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,631 in
Steigung 1,000 in
Nut Material Alloy Steel
Screw Part Number 190-9549
Anzahl Gänge 4
Total Weight 0,280 (0,28 )

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 2.571 N (578 lbf)
Last, statisch 10.787 N (2.425 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?