7826713 - Produit remplacé

Produit 7826713 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article SBN10392. Contactez-nous pour toute autre question.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

7826713
Ball Nut

Ecrou à billes, 0.631 in X 1.000 in, Arrondi, No Safety Feature, Sans précharge, Doigt de ramassage, 578 lbf

Délai d'exécution :  3 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,631 in
Pas de vis 1,000 in
Nut Material Alloy Steel
Screw Part Number 190-9549
Nombre de démarrages 4
Total Weight 0,280 (0,28 )

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 2 571 N (578 lbf)
Charge, statique 10 787 N (2 425 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?