7826713 - Produto substituído

Produto 7826713 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SBN10392. Entre em contato conosco se tiver mais perguntas.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

7826713
Ball Nut

Porca esférica, 0.631 in X 1.000 in, Circular, No Safety Feature, Não pré-carregado, Camicia singola, 578 lbf

Tempo de avanço:  3 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,631 in
Execução 1,000 in
Nut Material Alloy Steel
Screw Part Number 190-9549
Número de inicializações 4
Total Weight 0,280 (0,28 )

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 2.571 N (578 lbf)
Carga, estática 10.787 N (2.425 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?