7826713 - Prodotto sostituito

Prodotto 7826713 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo SBN10392. Contattateci per qualsiasi ulteriore domanda.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

7826713
Ball Nut

Chiocciola a sfere, 0.631 in X 1.000 in, Rotonda, No Safety Feature, Senza precarico, Dente d'arresto, 578 lbf

Tempi di consegna:  3 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diameter 0,631 in
Lead 1,000 in
Nut Material Alloy Steel
Screw Part Number 190-9549
Number Of Starts 4
Total Weight 0,280 (0,28 )

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Load, Dynamic 2.571 N (578 lbf)
Load, Static 10.787 N (2.425 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?