7826713 - Produkt zastąpiony

Produkt 7826713 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SBN10392. Skontaktuj się z nami w przypadku dalszych pytań.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

7826713
Ball Nut

Nakrętka kulowa, 0.631 in X 1.000 in, Okrągłe, No Safety Feature, Bez obciążenia wstępnego, Jedna wkładka, 578 lbf

Czas realizacji:  3 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,631 in
Skok gwintu 1,000 in
Nut Material Alloy Steel
Screw Part Number 190-9549
Liczba uruchomień 4
Total Weight 0,280 (0,28 )

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 2 571 N (578 lbf)
Obciążenie, statyczne 10 787 N (2 425 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?