52-118714-E735

52-118714-E735
52-118714-E735

ET018-010-0-RM180-71, Getriebe, True-Planetengetriebe, EverTRUE, Größe 18, 10:1-Übersetzung, 4 Bogenminuten Spiel, Stirnradgetriebe, Dauerbetrieb, Fluchtend Edelstahl-Abtriebswelle, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium


  • Das True Planetary® Getriebe EverTrue mit RediMount-Anbaumöglichkeit ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Dieses Dauerbetrieb-Getriebe ist dauergeschmiert und verfügt über eine Nenn-Laufleistung von mindestens 30.000 Stunden bei einem täglichen Betrieb rund um die Uhr.
  • Ausgelegt für Dauerbetrieb /24 Std/Tag, 7 Tage/Woche.
  • Dauergeschmiert - wartungsfrei.
  • Dreifache Lebensdauer - alle Einheiten mit 30.000 Nenn-Laufleistung.
  • RediMount™-System sichert fehlerfreien Motoranbau.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]136 mm
Flansch-Kantenlänge3.6 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Stufen
Anzugsmoment - endgültig125 Nm
Anzugsmoment - vorläufig6.3 Nm
Ballig gefräste SchrägverzahnungStirnradgetriebe 
DutyDauerbetrieb 
Flansch-Kantenlänge180 mm
fluchtend, rechter WinkelFluchtend 
Für Nassanwendungen geeignetNein 
GehäusewerkstoffEdelstahl/eloxiertes Aluminium 
Gewicht40 kg
MaterialEdelstahl-Abtriebswelle, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium 
RediMount verwendetRM180-71 
RPM Maximum, Input5000 RPM
RPM Maximum, Output500 RPM
Spiel4 Bogenminuten
Übersetzung :110 
UPC-Nummer662486865476 
Welle - einzeln/doppeltEinzel 
WellenwerkstoffEdelstahl-Abtriebswelle 
Wirkungsgrad95% 

Leistung

performance graphic

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?