52-118714-E735

52-118714-E735
52-118714-E735

ET018-010-0-RM180-71, Gearhead, True Planetary, EverTRUE, Size 18, 10:1 Ratio, 4 arc-minutes Backlash, Spur gearing, Continuous Duty, Inline Stainless Steel Output Shaft, Anodized Aluminum Housing


  • The EverTrue True Planetary®, RediMount compliant gearhead is designed to run in a continuous duty cycle. This continuous duty gearhead is lubricated for life and rated to last a minimum of 30,000 hours in a 24 hour/day, 7 day/week application.
  • Lubricated for life - no maintenance.
  • 3 times the life - all units rated at 30,000 hours life.

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[L]136 mm
AD3.6 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Backlash4 arc-minutes
Bolt Tightening Torque - Final125 Nm
Bolt Tightening Torque - Pre6.3 Nm
DutyContinuous Duty 
Efficiency95% 
Flange Square180 mm
Helical CrownedSpur gearing 
Housing MaterialStainless Steel/Anodized Aluminum 
inline, Right angleInline 
MaterialStainless Steel Output Shaft, Anodized Aluminum Housing 
Number of Stages
Ratio :110 
RediMount UsedRM180-71 
RPM Maximum, Input5000 RPM
RPM Maximum, Output500 RPM
Shaft - Single/Dual/HollowSingle 
Shaft materialStainless Steel Output Shaft 
UPC Number662486865476 
Washdown CompatibleNo 
Weight40 kg

Parametry

Parametry pracy
Współczynnik Trwałość: 20 000 godz. Szczytowy moment obrotowy
Nm [funt-siła na cal]
Tr
(1000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(2000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(3000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(4000 rpm)
Nm [in-lb]
NaN 430 [3806] [] 366 [3242] [] 2210 [19561]
J
kg-cm2
[in-lb sec2*10-4]
Sztywność na skręcanie
Nm/min kąt.
[funt-siła na cal/min kąt.]
Maks. temp.
robocza
Min. temp.
robocza
Zdolność przenoszenia
momentu obrotowego
Nm
Szczytowy moment obrotowy
funt-siła na cal
Stopień ochrony IP Certyfikaty
12.35 [109] 111.1 [984]
performance graphic
Prędkość obrotowa
obr./min
Obciążenie osiowe
N [funt-siła]
50 34538
100 27414
250 20197
500 16034
1000 12726

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?