52-118714-E735

52-118714-E735
52-118714-E735

ET018-010-0-RM180-71, Gearhead, True Planetary, EverTRUE, Size 18, 10:1 Ratio, 4 arc-minutes Folga, Spur gearing, Continuous Duty, Em linha Stainless Steel Output Shaft, Anodized Aluminum Housing


  • O redutor EverTrue True Planetary®, compatível com RediMount, foi desenvolvido para funcionamento em ciclos de trabalho contínuos. Esse redutor para ciclos contínuos não precisa ser lubrificado e tem vida útil estimada em 30 mil horas para aplicações 24 horas por dia, sete dias por semana.
  • Desenvolvida para funcionamento 24 horas por dia, sete dias por semana.
  • Lubrificado - sem necessidade de manutenção.
  • Duração 3 vezes maior - vida útil estimada em 30 mil horas para todas as unidades.
  • O sistema RediMount™ fornece uma instalação do motor sem erros.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]136 mm
AD3.6 in

Especificações

EspecificaçõesValor
DutyContinuous Duty 
Eficiência95% 
Flange Square180 mm
Folga4 arc-minutes
Helical CrownedSpur gearing 
Housing MaterialAço inoxidável/Alumínio anodizado 
inline, Right angleEm linha 
MaterialStainless Steel Output Shaft, Anodized Aluminum Housing 
Número de etapas
Número UPC662486865476 
Ratio :110 
RediMount UsedRM180-71 
RPM Maximum, Input5000 RPM
RPM Maximum, Output500 RPM
Shaft - Single/Dual/HollowÚnico 
Shaft materialEixo de saída de aço inoxidável 
Torque de aperto - final125 Nm
Torque de aperto - pré6.3 Nm
Washdown CompatibleNão 
Weight40 kg

Desempenho

Especificações de desempenho
Relação 20.000 horas de vida Pico de torque
NM [pol.-lb]
Tr
(1000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(2000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(3000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(4000 rpm)
Nm [in-lb]
NaN 430 [3806] [] 366 [3242] [] 2210 [19561]
J
kg-cm2
[in-lb sec2*10-4]
Rigidez de torção
Nm/arc-min
[pol.-lb/arc-min]
Temperaturamáxima de operação Temperaturamínima de operação Torque
Capacidade
Nm
Azami Tork
in-lb
Classificação IP Certificações
12.35 [109] 111.1 [984]
performance graphic
Velocidade
rpm
Carga axial
N [lb]
50 34538
100 27414
250 20197
500 16034
1000 12726

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?